Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Se fixează ușor, datorită bazei autoadezive. Nu este necesar niciun orificiu de montare. Dispozitivul de blocare menține cablurile pe poziție și poate fi deblocat. Sunt disponibile diverse variante constructive, în culori diferite, realizate din diverse materiale. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime bază | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lungime bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,9982 RON - 3,3269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
2,5465 RON - 2,8203 RON | 1246 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
2,3274 RON - 2,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
2,081 RON - 2,3274 RON | 300 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
1,6018 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,8482 RON - 2,0673 RON | 1200 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina