Meniu Caută

Clemă clevis cu inel de prindere

În producție

Aceste cleme de reținere Clevis sunt folosite pentru a ține un știft Clevis în loc, oferind o opțiune fiabilă și convenabilă pentru menținerea integrității conexiunilor mecanice.

Au un design în formă de buclă sau în formă de U, care se potrivește în jurul bazei articulației Clevis, pe care o blochează pe poziție, împiedicând desfacerea accidentală, având ca rezultat o asamblare uniformă și compactă. Materialul din oțel asigură longevitate și capacitatea de a rezista la greutăți mari, precum și rezistență la uzură și coroziune.

Sunt ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scoase din îmbinarea clevis. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.

  • Acestea țin un știft Clevis în loc, oferind o opțiune fiabilă și convenabilă pentru menținerea integrității conexiunilor mecanice.
  • Materialul din oțel asigură longevitate și capacitatea de a rezista la greutăți mari, precum și rezistență la uzură și coroziune.
  • Au un design în formă de buclă sau în formă de U, care se potrivește în jurul bazei articulației Clevis, pe care o blochează pe poziție.
Material: Oţel inoxidabil 303, Igumid G, Oțel Cod Serie: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea capului d1 tol. h11 h1 Material h3 h2 l1 Cumpără
1,7394 RON - 2,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
4x8
4.0
8.0
Oțel
15.0
19.0
9.0
10,9993 RON - 15,7064 RON Solicitați termenul de livrare aici
16x64
16.0
64.0
Oțel
92.0
103.0
36.0
1,7394 RON - 2,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
5x10
5.0
10.0
Oțel
19.0
23.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
1,9957 RON - 2,8138 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x16
8.0
16.0
Oțel
31.0
38.0
19.0
Solicitați termenul de livrare aici
16x32
16.0
32.0
Igumid G
62.0
73.0
36.0
1,7394 RON - 2,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x12
6.0
12.0
Oțel
23.0
28.0
14.0
2,0972 RON - 2,9674 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x20
10.0
20.0
Oțel
39.0
46.0
23.0
19,3899 RON - 27,6781 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x40
20.0
40.0
Oțel
72.0
88.0
44.0
19,4804 RON - 27,7928 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x12
6.0
12.0
Oţel inoxidabil 303
23.0
28.0
14.0
20,5514 RON - 29,3736 RON Solicitați termenul de livrare aici
5x10
5.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
19.0
23.0
9.0
33,2494 RON - 47,4772 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x32
8.0
32.0
Oţel inoxidabil 303
47.0
53.0
19.0
35,4931 RON - 50,6899 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x48
12.0
48.0
Oţel inoxidabil 303
71.0
79.0
28.0
44,2134 RON - 63,1329 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x24
12.0
24.0
Oţel inoxidabil 303
46.0
55.0
28.0
18,2055 RON - 26,0079 RON Solicitați termenul de livrare aici
5x20
5.0
20.0
Oţel inoxidabil 303
29.0
33.0
12.0
105,1025 RON - 150,1319 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x40
20.0
40.0
Oţel inoxidabil 303
72.0
88.0
44.0
  • din 2