Meniu Caută

Clemă conector cu flanșă M10 42.0 mm 42.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10495032

Numărul piesei producătorului:

1504056

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul găurii 42.0 mm
Culoare Negru
Diametru exterior 42.0 mm
Formă tub compatibilă Cerc
Cod Vamal 7609000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne