Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat

În stoc

Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.

Cod Serie: SR2169

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Material Lungime bază Metodă de montare Cumpără
2,6149 RON - 3,1489 RON Solicitați termenul de livrare aici
Aluminiu
Adhesive
3,409 RON - 3,409 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adhesive
1,8141 RON - 1,8141 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
1,3828 RON - 1,3828 RON 1700 În stoc
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
5,4216 RON - 5,4216 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adhesive
7,2151 RON - 7,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
PA
77.2 mm
Inserare prin împingere
2,834 RON - 2,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
2,7108 RON - 2,7108 RON 2380 În stoc
Aluminiu
Adhesive
4,559 RON - 4,559 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
36.5 mm
Adhesive
4,2442 RON - 4,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adhesive
7,6532 RON - 7,6532 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
61.2 mm
Adhesive
2,2864 RON - 2,2864 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adhesive
2,697 RON - 2,697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adhesive
4,8191 RON - 4,8191 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
27.0 mm
Adhesive
2,1084 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.2 mm
PA
39.3 mm
Inserare prin împingere
2,4644 RON - 2,4644 RON 4000 În stoc
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
1,6565 RON - 1,6565 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Screw
1,2527 RON - 1,2527 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
56.8 mm
2,7131 RON - 2,7131 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Screw
2,6697 RON - 2,6697 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
PA
67.0 mm
Inserare prin împingere
  • din 4
Clemă pentru cablu plat 65.0 mm 10.0 mm Natural Nailon 6/6

10005965

Interval de preț
1,3828 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    52.0 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    19.1 mm
Clemă pentru cablu plat 33.3 mm 9.8 mm Natural Aluminiu

10148150

Interval de preț
2,7108 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
2380 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    33.3 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 67.0 mm 9.9 mm Natural Nailon 6/6

10154403

Interval de preț
2,4644 RON - 2,4644 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    53.4 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    16.4 mm