Meniu Caută

Clema Talongrip

În producție

Aceste cleme Talongrip sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce. Sunt dispozitive simple cu șuruburi care vă permit să executați o prelucrare agresivă în timp ce prindeți doar 1,5 mm.

Au o forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere. Forma ghearelor creează o acțiune modestă de tragere în jos, ținând componentele pe loc.

Sunt ideale pentru cantități mici de loturi, aplicații complexe sau prototipuri în care crearea unui dispozitiv ar fi incomod, cum ar fi în construcții, producție, întreținere și reparații.

  • Proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce.
  • Forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere.
  • Sunt ideale pentru aplicații de construcții, producție, întreținere și reparații.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 w1 h3 d1 h1 A/F Înălțimea de prindere h2 Cumpără
162,5384 RON - 191,2394 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
153,6362 RON - 180,7514 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
172,1047 RON - 202,4947 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
189,9602 RON - 223,4707 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0