Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Înălțime internă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,8665 RON - 0,9624 RON | 300 În stoc |
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,6339 RON - 0,7064 RON | 1200 În stoc |
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
1,5333 RON - 1,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,8665 RON - 0,9624 RON | 35400 În stoc |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
3,9566 RON - 6,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,4375 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2,1494 RON - 3,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,7108 RON - 4,2715 RON | 100 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,7009 RON - 0,7009 RON | 7000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
1,0144 RON - 1,3526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,7424 RON - 0,9165 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,6145 RON - 1,9933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,4101 RON - 2,2864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina