Meniu Caută

Cleme basculante - Accesorii pentru ax

În producție

Axurile și vârfurile de schimb sunt folosite pentru schimbul elementului de uzură comun pe clemele cu articulație. Include axuri, vârfuri, șaibe și piulițe.

Material: Oțel, Neopren Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate C Material A Filet bolț B Cumpără
4,6327 RON - 4,6327 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Oțel
M6
50.0 mm
4,6327 RON - 4,6327 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Oțel
M5
40.0 mm
4,6327 RON - 4,6327 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
Neopren
M8
71.0 mm
3,1039 RON - 3,1039 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Neopren
M4
24.0 mm
7,7366 RON - 7,7366 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
Oțel
M8
65.0 mm
3,8914 RON - 3,8914 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Neopren
M5
29.0 mm
4,6327 RON - 4,6327 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
Neopren
M6
50.0 mm