Capacele din cauciuc pentru protecție sunt utilizate ca alternativă la versiunile din metal. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate ca înlocuitor general, ca element de uzură, pentru ansamblurile cu ax înclinat cu vârf din cauciuc.
Material: Neopren Culoare: Negru Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | C | D | A | B | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8914 RON - 3,8914 RON | 20 În stoc |
M10
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,8531 RON - 1,8531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9649 RON - 2,9649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5288 RON - 1,5288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina