Meniu Caută

Cleme compacte cu pană

În producție

Aceste cleme compacte cu pană pot rezista la sarcini uriașe și la presiuni puternice fără a afecta performanța. Datorită dimensiunilor lor compacte, aceste cleme sunt potrivite pentru lucrul în locuri limitate sau cu piese de prelucrat mai mici.

Designul cu pană oferă o prindere puternică și de încredere, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării. De asemenea, rezultă o strângere puternică și fixarea a două piese de prelucrat cu o forță egală de strângere.

Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală. Se instalează cu o cheie hexagonală. Folosit în diverse aplicații, inclusiv prelucrarea de precizie, asamblarea electronicelor și producția medicală.

  • Oferă o prindere puternică, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării.
  • Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală.
  • Folosite în prelucrare, asamblare electronică și producție medicală.
Material: Oțel Cod Serie: SR12454

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip clemă h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
Solicitați termenul de livrare aici
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
Solicitați termenul de livrare aici
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0