O clemă de conectare bidirecțională utilă care are puncte de intrare pentru două tuburi. Disponibil în oțel inoxidabil sau aluminiu. Compatibil pentru utilizarea cu mai multe dimensiuni ale găurilor.Prezintă puncte de intrare pentru două tuburi structurale circulare.Disponibile într-o gamă variată de gri sau negru.Suportă mai multe dimensiuni de orificii.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Oțel inoxidabil, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul găurii | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
348,6326 RON - 348,6326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
234,2805 RON - 234,2805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
232,5688 RON - 232,5688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
351,1096 RON - 351,1096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
120,2396 RON - 120,2396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
139,7565 RON - 139,7565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
232,88 RON - 232,88 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
245,2775 RON - 245,2775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
139,147 RON - 139,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
273,0161 RON - 273,0161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
232,88 RON - 232,88 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
139,147 RON - 139,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
273,0161 RON - 273,0161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
245,1218 RON - 245,1218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
139,7565 RON - 139,7565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
202,8201 RON - 202,8201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
243,5787 RON - 243,5787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
120,2396 RON - 120,2396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
234,1249 RON - 234,1249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
245,1218 RON - 245,1218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina