O clemă de conectare bidirecțională utilă care are puncte de intrare pentru două tuburi. Disponibil în oțel inoxidabil sau aluminiu. Compatibil pentru utilizarea cu mai multe dimensiuni ale găurilor.Prezintă puncte de intrare pentru două tuburi structurale circulare.Disponibile într-o gamă variată de gri sau negru.Suportă mai multe dimensiuni de orificii.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Oțel inoxidabil, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul găurii | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
143,7896 RON - 143,7896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
243,5787 RON - 243,5787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
139,147 RON - 139,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
297,3441 RON - 297,3441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
139,7565 RON - 139,7565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
230,0918 RON - 230,0918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
234,1249 RON - 234,1249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
349,2551 RON - 349,2551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
273,0161 RON - 273,0161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
234,1249 RON - 234,1249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
139,7565 RON - 139,7565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
351,1096 RON - 351,1096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
273,0161 RON - 273,0161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
243,5787 RON - 243,5787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
242,8005 RON - 242,8005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
234,1249 RON - 234,1249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
245,2775 RON - 245,2775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
202,8201 RON - 202,8201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
245,2775 RON - 245,2775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
234,1249 RON - 234,1249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina