O clemă de conectare bidirecțională utilă care are puncte de intrare pentru două tuburi. Disponibil în oțel inoxidabil sau aluminiu. Compatibil pentru utilizarea cu mai multe dimensiuni ale găurilor.Prezintă puncte de intrare pentru două tuburi structurale circulare.Disponibile într-o gamă variată de gri sau negru.Suportă mai multe dimensiuni de orificii.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Oțel inoxidabil, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul găurii | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
232,5688 RON - 232,5688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
234,1249 RON - 234,1249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
243,5787 RON - 243,5787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
234,2805 RON - 234,2805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
234,2805 RON - 234,2805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
297,3441 RON - 297,3441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
234,2805 RON - 234,2805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
119,9284 RON - 119,9284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
139,147 RON - 139,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
234,1249 RON - 234,1249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
202,8201 RON - 202,8201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
202,8201 RON - 202,8201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
230,0918 RON - 230,0918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
245,1218 RON - 245,1218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
273,0161 RON - 273,0161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
348,6326 RON - 348,6326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
234,2805 RON - 234,2805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
297,3441 RON - 297,3441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
139,147 RON - 139,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
143,1671 RON - 143,1671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina