Vertikálne ručné pridržiavacie rýchloupínače šetria miesto bez obmedzenia funkčnosti rýchloupínača. Odpružená vinylová rukoväť poskytuje lepší používateľský komfort a všetky diely rýchloupínača sú pozinkované na ochranu proti korózii.
Cod Serie: SRG0005
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Înălțime sub bară | Forță de susținere maximă | Mișcare mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,4331 RON - 109,1087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 137,0631 RON - 153,2575 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 143,0131 RON - 143,0131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 44,5135 RON - 50,1269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 63,1778 RON - 71,5978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 74,0115 RON - 82,7403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 72,58 RON - 81,1545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 106,7652 RON - 119,381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 54,2023 RON - 54,2023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 122,8123 RON - 122,8123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 157,372 RON - 157,372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 51,1911 RON - 51,1911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 61,8462 RON - 61,8462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 83,7125 RON - 83,7125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 47,4386 RON - 47,4386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 311,5012 RON - 311,5012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 40,119 RON - 40,119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 145,1418 RON - 145,1418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oţel inoxidabil 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 221,5346 RON - 221,5346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 69,8144 RON - 69,8144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina