Meniu Caută

Cleme cu camă spiralată

În producție

Clemele cu came în spirală sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.

Un arbore care trece prin mijloc este folosit pentru a le acționa mecanic, pneumatic sau hidraulic. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.

Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.

  • Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii.
  • Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Material: Oțel Cod Serie: SR12108

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Include l1 w3 d1 h1 d2 Cumpără
101,6052 RON - 126,9813 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu placă de prindere
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
106,6707 RON - 133,3252 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu placă de prindere
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
110,3033 RON - 137,8786 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu placă de prindere
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
78,2762 RON - 97,8708 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără placă de prindere
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
74,6436 RON - 93,3174 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără placă de prindere
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
70,397 RON - 87,9967 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără placă de prindere
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
70,397 RON - 87,9967 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără placă de prindere
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
101,6052 RON - 126,9813 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu placă de prindere
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00