Meniu Caută

Cleme de fixare pentru panouri

În stoc

Panelové spony sú vhodné pre pravé aj ľavé dvere a sú ideálne na použitie na vyhrievacie a vetracie panely. Tieto mostíkové spony sa vyrábajú z polyamidu s oceľovou skrutkou v symetrickom alebo asymetrickom vyhotovení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Finalizare Lățime totală Înălțime totală Cumpără
20,5528 RON - 31,971 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Vopsită negru
40.0 mm
18.0 mm
12,587 RON - 19,5799 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Fără finisaj
40.0 mm
85.0 mm
7,1424 RON - 9,9994 RON 95 În stoc
42.0 mm
22.0 mm
30.0 mm
5,5815 RON - 8,6825 RON 840 În stoc
46.0 mm
21.5 mm
30.0 mm
24,0497 RON - 37,4106 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Placat cu zinc
40.0 mm
85.0 mm
Clemă panou 42.0 mm 22.0 mm

20075682

Interval de preț
9,9994 RON - 7,1424 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • Material corp
    Nailon
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Lungime totală
    42.0 mm
  • Lățime totală
    22.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Clemă panou 46.0 mm 21.5 mm

20126179

Interval de preț
8,6825 RON - 5,5815 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • Material corp
    Nailon
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Lungime totală
    46.0 mm
  • Lățime totală
    21.5 mm
  • Material complet
    Oțel