Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
349,99 RON - 738,9859 RON 10 În stoc
M10
58.0 mm
78.0 mm
18,3048 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
73,9722 RON - 73,9722 RON 10 În stoc
M12
69.0 mm
92.0 mm
38,2306 RON - 38,2306 RON 1 În stoc
M10
61.0 mm
84.0 mm
29,1992 RON - 34,5611 RON 10 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
73,9722 RON - 73,9722 RON 3 În stoc
M12
69.0 mm
92.0 mm
14,0059 RON - 15,7857 RON 8 În stoc
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,2112 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
80,9413 RON - 80,9413 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
69.0 mm
92.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,5281 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
26,1412 RON - 30,8774 RON 110 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
29,4125 RON - 29,4125 RON 20 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
50,1634 RON - 60,0482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
65.0 mm
38,2306 RON - 38,2306 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
61.0 mm
84.0 mm
80,9413 RON - 80,9413 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
69.0 mm
92.0 mm
48,4851 RON - 48,4851 RON 71 În stoc
M12
61.0 mm
84.0 mm
14,0749 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,7699 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
  • din 6
Manetă de prindere 78.0 mm M10 Oțel inoxidabil Gri

10285640

Interval de preț
738,9859 RON - 349,99 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Stud
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 25.0 mm

10268582

Interval de preț
73,9722 RON - 73,9722 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Stud
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    43.0 mm
  • Diametru corp
    18.5 mm
Mânere de închidere cu filet interior 84.0 mm M10 GF PA Negru

10268698

Interval de preț
38,2306 RON - 38,2306 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Inserţie filetată
  • Material filet
    Oțel
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 20.0 mm Negru

10268780

Interval de preț
34,5611 RON - 29,1992 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 32.0 mm

10268599

Interval de preț
73,9722 RON - 73,9722 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Stud
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    43.0 mm
  • Diametru corp
    18.5 mm
Mânere de închidere cu prezon filetat 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Negru

10190258

Interval de preț
15,7857 RON - 14,0059 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    29.5 mm
Mânere de închidere cu filet interior 65.0 mm M8 GF PA Negru

10268674

Interval de preț
30,8774 RON - 26,1412 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Inserţie filetată
  • Material filet
    Oțel
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 32.0 mm Negru

10268759

Interval de preț
29,4125 RON - 29,4125 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
Mânere de închidere cu filet interior 84.0 mm M12 GF PA Negru

10268704

Interval de preț
48,4851 RON - 48,4851 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Inserţie filetată
  • Material filet
    Oțel