Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
32,6837 RON - 38,7568 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
65.0 mm
245,0001 RON - 245,0001 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
50.0 mm
65.0 mm
196,9416 RON - 196,9416 RON 6 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
364,9827 RON - 770,6196 RON 10 În stoc
M10
58.0 mm
78.0 mm
38,5861 RON - 46,1242 RON 750 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
64,642 RON - 64,642 RON 562 În stoc
M10
58.0 mm
78.0 mm
54,5298 RON - 54,5298 RON 17 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
192,0063 RON - 405,3296 RON 28 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
50,135 RON - 60,0482 RON 71 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
14,266 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
38,5577 RON - 46,1242 RON 23 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,0607 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
741,3897 RON - 1 565,0635 RON 9 În stoc
M16
79.0 mm
108.0 mm
14,7699 RON - 15,7857 RON 9 În stoc
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,1291 RON - 15,9637 RON 4 În stoc
M6
32.5 mm
44.0 mm
16,6857 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,0607 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
  • din 6
Manetă de prindere 42.0 mm M6 Oțel inoxidabil Gri

10285572

Interval de preț
196,9416 RON - 196,9416 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 78.0 mm M10 Oțel inoxidabil Gri

10285657

Interval de preț
770,6196 RON - 364,9827 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Stud
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 32.0 mm

10268438

Interval de preț
46,1242 RON - 38,5861 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Diametru corp
    9.7 mm
Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 20.0 mm

10268520

Interval de preț
64,642 RON - 64,642 RON

Niveluri de stoc
562 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Stud
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Diametru corp
    15.7 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 32.0 mm

10268490

Interval de preț
54,5298 RON - 54,5298 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Diametru corp
    13.5 mm
Manetă de prindere 42.0 mm M6 Oțel inoxidabil Gri

10285565

Interval de preț
405,3296 RON - 192,0063 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 40.0 mm

10268506

Interval de preț
60,0482 RON - 50,135 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Diametru corp
    13.5 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm

10268421

Interval de preț
46,1242 RON - 38,5577 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Diametru corp
    9.7 mm
Manetă de prindere 108.0 mm M16 Oțel inoxidabil Gri

10285701

Interval de preț
1 565,0635 RON - 741,3897 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Mânere de închidere cu prezon filetat 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negru

10190197

Interval de preț
15,7857 RON - 14,7699 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    29.5 mm
Mânere de închidere cu prezon filetat 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negru

10190272

Interval de preț
15,9637 RON - 14,1291 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    29.5 mm