Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime totală | Rază mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1291 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 17,1863 RON - 18,3048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,1291 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 17,5487 RON - 18,3048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,1291 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 16,5524 RON - 18,5786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 469,2066 RON - 469,2066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 29,2134 RON - 34,5611 RON | 620 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 210,1118 RON - 210,1118 RON | 7 În stoc |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 34,2381 RON - 34,2381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 50,9883 RON - 50,9883 RON | 79 În stoc |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 16,306 RON - 18,3048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 16,5524 RON - 18,714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 16,6619 RON - 18,714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 42,9667 RON - 50,9883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 16,306 RON - 18,3048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,2112 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 17,1137 RON - 19,2632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 50,9883 RON - 50,9883 RON | 278 În stoc |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina