Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime totală | Rază mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,642 RON - 64,642 RON | 10 În stoc |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 115,5024 RON - 115,5024 RON | 68 În stoc |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 24,7759 RON - 29,4125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 29,2845 RON - 34,5611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 196,9416 RON - 196,9416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 672,547 RON - 672,547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 273,8629 RON - 578,1681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,5195 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,0749 RON - 15,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 14,2112 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 17,1331 RON - 18,3048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 17,3344 RON - 18,5786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 45,6121 RON - 54,5298 RON | 10 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 59,9343 RON - 71,6112 RON | 105 În stoc |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 30,8774 RON - 30,8774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,8186 RON - 29,4125 RON | 124 În stoc |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 38,4154 RON - 45,4699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 336,1114 RON - 336,1114 RON | 8 În stoc |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 54,0202 RON - 54,0202 RON | 10 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina