Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime totală | Rază mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,6112 RON - 71,6112 RON | 2 În stoc |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 26,9235 RON - 26,9235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 24,7901 RON - 29,4125 RON | 280 În stoc |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 38,3586 RON - 45,4699 RON | 10 În stoc |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 245,0001 RON - 245,0001 RON | 6 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 198,1726 RON - 198,1726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 374,5404 RON - 790,7846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,5524 RON - 18,5786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 17,4285 RON - 19,2632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 17,4285 RON - 19,2632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 16,5524 RON - 18,5786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 17,3344 RON - 18,5786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 17,1137 RON - 19,2632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina