Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.Concepute pentru a oferi o etanșare sigură și superioară furtunurilor și tuburilor fitingurilor.Dispune de o broască cu blocare prin apăsare, care permite instalarea și demontarea ușoară.Potrivite pentru aplicații auto, industriale și instalații sanitare. Material: Nailon 6/6, PA Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | Culoare | d1 | Stil montare | W | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7441 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.35 in
8.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,53 RON - 3,1235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.614 in
41.0 mm
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 2,8539 RON - 3,5233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.492 in
37.9 mm
|
Negru
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,9739 RON - 1,2024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.776 in
19.7 mm
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,9506 RON - 1,1735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,2194 RON - 1,5055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 0,8374 RON - 1,0338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
Natural
|
0.409 in
10.4 mm
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,1024 RON - 1,3609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 5,9571 RON - 7,3544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.197 in
81.2 mm
|
Negru
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,6376 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,8846 RON - 1,0921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.24 in
6.1 mm
|
2
|
||
| 1,4239 RON - 1,7579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
Negru
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 2,7733 RON - 3,4238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.654 in
67.4 mm
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 1,0044 RON - 1,24 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.606 in
15.4 mm
|
Natural
|
0.539 in
13.7 mm
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 2,4121 RON - 2,9779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
Natural
|
1.594 in
40.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,7952 RON - 0,9818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 5,5065 RON - 6,7982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.02 in
102.1 mm
|
Negru
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,8397 RON - 1,0367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.508 in
12.9 mm
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 2,6315 RON - 3,2488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
1.87 in
47.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 2,4941 RON - 3,0792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.102 in
53.4 mm
|
Natural
|
1.791 in
45.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina