Aceste cleme Dyna-Force sunt proiectate pentru a fixa, prinde și ține obiecte în loc. Oferă o prindere puternică și de încredere, fiind în același timp simplu și precis de utilizat. Forța mare de strângere sporește productivitatea și precizia în procesele industriale.
Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate. Clema se mișcă la un unghi pentru a oferi o forță de strângere pozitivă în jos - aproximativ 25% din forța de strângere. Pentru a obține o aliniere exactă, suprafața de susținere a clemei este tăiată cu sârmă.
Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală. Pot fi folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR12010
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tipul maxilarului | Surub de antrenare d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528,1846 RON - 621,3999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Zimțat
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
| 487,0513 RON - 573,0018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Neted
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
| 507,9767 RON - 597,6102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Neted
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
| 548,3935 RON - 645,1897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Zimțat
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
| 771,1475 RON - 907,2357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Neted
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| 832,4896 RON - 979,3725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Zimțat
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina