Meniu Caută

Cleme elastice

În stoc

Tieto svorky s pružinou poskytujú bezpečné upevnenie drôtov k panelu. Sú k dispozícii v konfiguráciách so skrutkovým uchytením alebo na zacvaknutie.

Cod Serie: SR2173

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametrul cablului compatibil Dimensiuni filet compatibil (Toate) Cumpără
0,4855 RON - 0,6469 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
3,6907 RON - 3,6907 RON 5000 În stoc
1,2559 RON - 1,5436 RON 2000 În stoc
0,5416 RON - 0,5416 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,5416 RON - 0,5416 RON 4000 În stoc
2,4557 RON - 2,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5416 RON - 0,5416 RON 4000 În stoc
0,5416 RON - 0,5416 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
Clemă cu arc 42.9 mm 7.9 mm Negru Oțel inoxidabil

10174388

Interval de preț
3,6907 RON - 3,6907 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Screw, Rivet
  • Material complet
    Oţel inoxidabil SAE 30301
  • Înălțime totală
    42.9 mm
  • Lățime totală
    7.9 mm
Clemă cu arc 42.1 mm 14.3 mm Natural Nailon 6/6

10009802

Interval de preț
1,5436 RON - 1,2559 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Înălțime totală
    42.1 mm
  • Lățime totală
    14.3 mm
Clemă cu arc 9.5 mm 7.4 mm Negru Acetal

10035504

Interval de preț
0,5416 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Screw, Rivet
  • Material complet
    Acetal
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lățime totală
    7.4 mm
Clemă cu arc 9.5 mm 7.4 mm Natural Acetal

10035474

Interval de preț
0,5416 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Screw, Rivet
  • Material complet
    Acetal
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lățime totală
    7.4 mm