Meniu Caută

Cleme excentrice cu tragere în jos

În producție

Clemele excentrice de tragere cu construcție mică, robustă și stabilă sunt perfecte pentru a furniza forțe de tragere și de strângere laterală în situații cu spațiu limitat.

Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat pentru a oferi prindere deasupra sau sub suprafața componentei. Nu sunt afectate de pătrunderea șpanului și au o forță de întindere și de împingere și prindere laterală puternice.

Au un profil redus, o amprentă mică și sunt ușor de utilizat. Ideale pentru strângerea mai multor componente în industria auto, construcții și prelucrare.

  • Perfecte pentru aplicațiile cu forțe de tragere și de strângere laterale în spații limitate.
  • Ideale pentru procesele de strângere în industria auto, construcții și prelucrare.
  • Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12111

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 w1 l3 min d1 l2 d2 w2 ±0.2 Cumpără
111,3772 RON - 148,4688 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
5.4
6.0
M6
5.0
13.5
6.4
120,0234 RON - 160,0312 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
3.0
3.0
M3
2.0
6.7
3.2
141,4598 RON - 188,579 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
8.3
10.0
M10
7.0
20.9
9.8
149,7479 RON - 199,6809 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
10.1
12.0
M12
9.0
26.1
12.0
133,888 RON - 178,5003 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
6.6
8.0
M8
6.0
16.9
8.0
121,0978 RON - 161,4637 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
4.2
5.0
M5
4.0
10.9
5.2
103,3962 RON - 137,8273 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
3.5
4.0
M4
3.0
8.7
4.2