Meniu Caută

Cleme excentrice lamă de cuțit

În producție

Clemele excentrice muchie de cuțit oferă o prindere fermă și precisă, în timp ce necesită un contact redus cu suprafața. Aceste cleme au came care le permit să prindă piesa de prelucrat cu o atingere mică, permițând prinderea precisă și sigură a pieselor de prelucrat cu suprafețe neuniforme.

Sunt utile în special pentru ținerea în siguranță a materialelor delicate sau fragile, fără a provoca vătămări sau distorsiuni. Piesa de prelucrat trebuie să fie în dreapta clemei. Folosit în industrii precum construcții, asamblare și aplicații de sudare.

  • Oferă o prindere fermă și precisă, în timp ce necesită un contact redus cu suprafața.
  • Utile pentru ținerea în siguranță a materialelor fragile, fără a provoca vătămări.
  • Folosit în industrii precum construcții, asamblare și aplicații de sudare.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12120

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 w1 d1 h1 Forta de prindere max. kN s1 d2 Cumpără
618,074 RON - 727,1495 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
568,0899 RON - 668,3145 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
381,711 RON - 449,0901 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6