Meniu Caută

Clemă de glisare - pentru bară de glisare rotundă 16.0 M5 Poliamidă

Clema de glisare pentru bara rotundă de glisare este perfectă pentru plasarea, blocarea, eliberarea și repoziționarea rapidă a barelor de glisare în aplicații. Linia sa de citire permite o aliniere rapidă, ușoară și precisă. Sunt plasate fix într-un ansamblu pentru mai multă stabilitate. Este rezistentă la temperaturi de până la 90 °C.
Numărul piesei Essentra:

20191290

Numărul piesei producătorului:

20191290

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 337,9454 RON
10 - 19 304,1509 RON
20 - 49 287,2536 RON
50 - 99 270,3563 RON
100 + 253,4591 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

337,95 RON

1 x 337,9454 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material mâner Poliamidă
Culoare mâner Negru
d1 16.0
d2 M5
d3 6.0
h5 15.5
w2 51.0
W3 12.5
Allowable holding torque max. Nm 6.0
Allowable sliding torque max. Nm 500.0
Material Poliamidă
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne