Meniu Caută

Cleme hexagonale variabile

În producție

Aceste cleme hexagonale variabile sunt făcute pentru a ține și prinde ferm piesele de prelucrat cu spațiu vertical limitat. Oferă o prindere puternică și de încredere, în același timp cu profil redus, făcându-le potrivit pentru aplicații cu spațiu limitat.

Designul hexagonal al suprafeței de prindere oferă mai multe zone de prindere, asigurând o prindere fermă a piesei de prelucrat. De asemenea, pot ajuta la reducerea cheltuielilor de prindere pe corpuri de fixare.

Se instalează folosind o cheie hexagonală și disponibile cu fețe netede sau nervurate. Un șurub excentric (furnizat) este utilizat pentru a opera dispozitivul. Dimensiunile mici le fac ideale pentru asamblarea electronicelor, centre de prelucrare și echipamente medicale.

  • Dispun de o prindere puternică și de încredere, în același timp cu profil redus.
  • Pot reducer cheltuielile de prindere pe corpuri de fixare.
  • Ideale pentru asamblarea electronicelor, centre de prelucrare și echipamente medicale.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Cursa de prindere Finalizare Forta de prindere max. kN h1 Cumpără
228,4848 RON - 268,7992 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0-29.0
2.0
Neted
18.0
22.0
242,7067 RON - 285,5288 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0-29.0
2.0
Striat
18.0
22.0
198,2483 RON - 233,2424 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0-17.0
2.0
Striat
18.0
22.0
250,6884 RON - 294,9424 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0-35.0
2.0
Neted
18.0
22.0
202,4949 RON - 238,2561 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0-23.0
2.0
Neted
18.0
22.0
264,86 RON - 311,6209 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0-35.0
2.0
Striat
18.0
22.0
184,0254 RON - 216,5128 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0-17.0
2.0
Neted
18.0
22.0
216,7178 RON - 254,9858 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0-23.0
2.0
Striat
18.0
22.0