Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 41.3 mm 5.2 mm PA Verde

Această clemă de suport rezistentă este fabricată din nailon gri, UL94 V-2, stabilizat la căldură, cu ochi fabricat din aluminiu anodizat. Folosită pentru a fixa fire sau fascicule de cabluri în aplicații solicitante sau esențiale. Conform standardului MS-25281.
Numărul piesei Essentra:

10161999

Numărul piesei producătorului:

NM-26-R26

1996 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 12,1981 RON
1000 + 11,9144 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 219,81 RON

100 x 12,1981 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul maxim al cablului compatibil 41.3 mm
Lățime totală 14.0 mm
Diametru orificiu 5.2 mm
Material clemă Nailon stabilizat termic
Material bucșă Aluminiu anodizat
Culoare Verde
Metodă de montare Șurub
Ajustabilitate Fix
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne