Meniu Caută

Cleme P cu montare cu șurub

În stoc

Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
5,1478 RON - 5,1478 RON 391 În stoc
Fix
Natural
5.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
0,816 RON - 0,9296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
0,9296 RON - 0,9296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
4,5043 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
22.2 mm
9.5 mm
0,7831 RON - 0,7831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
3.2 mm
9.5 mm
2,7656 RON - 2,7656 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
17.5 mm
12.7 mm
0,7831 RON - 0,7831 RON 3000 În stoc
Fix
Natural
5.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,7831 RON - 0,7831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
0,9296 RON - 0,9296 RON 800 În stoc
Fix
Natural
5.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
4,5043 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
19.1 mm
12.7 mm
0,9296 RON - 0,9296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
11.1 mm
9.5 mm
2,7656 RON - 2,7656 RON 185 În stoc
Fix
Natural
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
0,7831 RON - 0,7831 RON 1500 În stoc
Fix
Natural
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,8263 RON - 1,0099 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
14.3 mm
9.5 mm
2,9982 RON - 2,9982 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
13,6874 RON - 13,6874 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
9.5 mm
12.8 mm
12,1981 RON - 12,4818 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
44.5 mm
14.0 mm
13,5456 RON - 13,5456 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
11.1 mm
12.8 mm
14,964 RON - 14,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
20.7 mm
14.0 mm
14,1839 RON - 14,1839 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
  • din 3
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 28.6 mm 5.2 mm Aluminiu Natural

10148419

Interval de preț
5,1478 RON - 5,1478 RON

Niveluri de stoc
391 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    28.6 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 4.8 mm 5.2 mm Aluminiu Natural

10000168

Interval de preț
0,7831 RON - 0,7831 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    4.8 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 9.5 mm 5.2 mm Aluminiu Natural

10000199

Interval de preț
0,9296 RON - 0,9296 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    9.5 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 25.4 mm 5.2 mm Aluminiu Natural

10148402

Interval de preț
2,7656 RON - 2,7656 RON

Niveluri de stoc
185 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    25.4 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 5.2 mm Aluminiu Natural

10000175

Interval de preț
0,7831 RON - 0,7831 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    6.4 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub