Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1478 RON - 5,1478 RON | 391 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,816 RON - 0,9296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9296 RON - 0,9296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,5043 RON - 4,5043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7831 RON - 0,7831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,7656 RON - 2,7656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7831 RON - 0,7831 RON | 3000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7831 RON - 0,7831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9296 RON - 0,9296 RON | 800 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,5043 RON - 4,5043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9296 RON - 0,9296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,7656 RON - 2,7656 RON | 185 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7831 RON - 0,7831 RON | 1500 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8263 RON - 1,0099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,9982 RON - 2,9982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
13,6874 RON - 13,6874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
12,1981 RON - 12,4818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,5456 RON - 13,5456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
14,964 RON - 14,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
14,1839 RON - 14,1839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina