Meniu Caută

Cleme P cu montare cu șurub

În stoc

Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
12,1981 RON - 12,4818 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
44.5 mm
14.0 mm
14,1839 RON - 14,1839 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
13,6874 RON - 13,6874 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
9.5 mm
12.8 mm
15,3185 RON - 15,3185 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
25.4 mm
14.0 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
14,3914 RON - 14,3914 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
20.7 mm
15.2 mm
3,9566 RON - 3,9566 RON 295 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
17.5 mm
12.7 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON 400 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
4,9424 RON - 4,9424 RON 786 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
22.2 mm
12.7 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
11.1 mm
9.5 mm
3,7376 RON - 3,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
8.0 mm
12.8 mm
11,8435 RON - 12,1271 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
34.9 mm
14.0 mm
6,202 RON - 6,202 RON 521 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
19.1 mm
12.7 mm
2,9982 RON - 2,9982 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
4,8191 RON - 4,8191 RON 250 În stoc
Natural
5.2 mm
12.7 mm
  • din 3
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 17.5 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161708

Interval de preț
3,9566 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
295 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    17.5 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161777

Interval de preț
3,3817 RON - 3,3817 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    6.4 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 22.2 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161722

Interval de preț
4,9424 RON - 4,9424 RON

Niveluri de stoc
786 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    22.2 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 19.1 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161715

Interval de preț
6,202 RON - 6,202 RON

Niveluri de stoc
521 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    19.1 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.2 mm Aluminiu Natural

10310861

Interval de preț
4,8191 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub