Meniu Caută

Clemă cablu 0.8 mm 2.4 mm 9.5 mm PP Negru

Acest suport pentru cabluri cu fixare are un design dintr-o singură piesă care se montează automat pentru a strânge și a dirija cablurile și firele. Designul cu montare prin împingere permite o instalare rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10152706

Numărul piesei producătorului:

CH-1-10BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6833 RON
5000 - 9999 0,6695 RON
10000 + 0,6564 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

683,30 RON

1000 x 0,6833 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou 0.8 - 2.4 mm
Culoare Negru
Material PP
Metodă de montare Inserare prin împingere
Interval de temperatură de funcționare 0 - 65 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne