Tieto káblové svorky majú uzamykateľný vršok s pántom. Najprv sa kábl(e) umiestnia do stredu svorky a potom sa ponad káble umiestni sklápací vršok. Nožičky svoriek sa umiestnia do dvoch montážnych otvorov. Zaistený vršok svorky udržiava káble s pomocou dvoch skrutiek. Dotiahnutím skrutiek sa roztiahnu nožičky svorky, čím udržia svorku na mieste bez potreby použitia matice. To znamená, že nie je potrebný prístup zo spodnej strany dosky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | Diametrul cablului compatibil | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0067 RON - 2,3154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | 3689 În stoc |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | 11400 În stoc |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | 2050 În stoc |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | 61500 În stoc |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 2,0067 RON - 2,4137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 2,0067 RON - 2,4137 RON | 21000 În stoc |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | 3000 În stoc |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina