Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Spacer Height Grosime minimă panou Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
1,0829 RON - 1,3335 RON 2000 În stoc
4.8 mm
2.0 mm
Natural
12.0 mm
4.8 mm
1,1086 RON - 1,3668 RON 2000 În stoc
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
0,8687 RON - 1,0665 RON 6000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7774 RON - 0,9528 RON 1000 În stoc
0.8 mm
Natural
1,1114 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
1,11 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
1,3289 RON - 1,3289 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
1,1114 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,9725 RON - 0,9725 RON 6000 În stoc
0.6 mm
Natural
0,7942 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
1,11 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,776 RON - 0,9528 RON 13000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,776 RON - 0,9528 RON 7650 În stoc
0.8 mm
Natural
0,6862 RON - 0,842 RON 5000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7339 RON - 0,898 RON 1000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,8869 RON - 0,8869 RON 3000 În stoc
0.6 mm
Natural
0,87 RON - 1,0665 RON 4000 În stoc
0.8 mm
Natural
1,11 RON - 1,3668 RON 4000 În stoc
9.5 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
1,1114 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
1,0829 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
  • din 5
Clemă guler Clip On 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

10639351

Interval de preț
1,3335 RON - 1,0829 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026106

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1086 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026151

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8687 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026137

Interval de preț
0,9528 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024560

Interval de preț
0,9725 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10025970

Interval de preț
0,9528 RON - 0,776 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10025994

Interval de preț
0,9528 RON - 0,776 RON

Niveluri de stoc
7650 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10025819

Interval de preț
0,842 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10025895

Interval de preț
0,898 RON - 0,7339 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024485

Interval de preț
0,8869 RON - 0,8869 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 6.4 mm Nailon 6/6 Natural

10026045

Interval de preț
1,0665 RON - 0,87 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm 11.1 mm PA Natural

10112694

Interval de preț
1,3668 RON - 1,11 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm