Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Spacer Height Grosime minimă panou Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,7339 RON - 0,898 RON 6000 În stoc
0.8 mm
Natural
1,1086 RON - 1,3668 RON 2000 În stoc
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
0,6806 RON - 0,842 RON 2000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7325 RON - 0,898 RON 2887 În stoc
0.8 mm
Natural
0,776 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
2,9049 RON - 2,9049 RON 6000 În stoc
4.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,9049 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0.6 mm
Negru
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,9049 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
1,3289 RON - 1,3289 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
2,834 RON - 2,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,776 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,6862 RON - 0,842 RON 5000 În stoc
0.8 mm
Natural
1,1086 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,7339 RON - 0,898 RON 1000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,776 RON - 0,9528 RON 13000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,87 RON - 1,0665 RON 4000 În stoc
0.8 mm
Natural
1,1114 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
1,11 RON - 1,3668 RON 4000 În stoc
9.5 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
1,0829 RON - 1,3335 RON 2000 În stoc
4.8 mm
2.0 mm
Natural
12.0 mm
4.8 mm
1,0829 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
  • din 5
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026113

Interval de preț
0,898 RON - 0,7339 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026106

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1086 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10025802

Interval de preț
0,842 RON - 0,6806 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 6.4 mm Nailon 6/6 Natural

10025871

Interval de preț
0,898 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
2887 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm 11.0 mm PA Negru

10024348

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10025819

Interval de preț
0,842 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10025895

Interval de preț
0,898 RON - 0,7339 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10025970

Interval de preț
0,9528 RON - 0,776 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 6.4 mm Nailon 6/6 Natural

10026045

Interval de preț
1,0665 RON - 0,87 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm 11.1 mm PA Natural

10112694

Interval de preț
1,3668 RON - 1,11 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Clemă guler Clip On 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

10639351

Interval de preț
1,3335 RON - 1,0829 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm