Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare cu siguranță/Suport autoadeziv, Distanțier, Rețea de susținere a cablurilor

În stoc

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Material: PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2Cod Serie: SRWCC,

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Interval diametru cablu compatibil Interval grosime panou Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
1,2126 RON - 1,2907 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
1,1489 RON - 1,2269 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
0.5 - 2.5 mm
1,0283 RON - 1,0992 RON 1500 În stoc
Natural
0.5 - 1.6 mm
1,3545 RON - 1,4112 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
1,1701 RON - 1,2481 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
1,085 RON - 1,1559 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
0.5 - 1.6 mm
1,107 RON - 1,1831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
0.5 - 2.5 mm
1,1485 RON - 1,2246 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
0.5 - 2.5 mm
1,017 RON - 1,0863 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
0.5 - 1.6 mm
1,1489 RON - 1,2269 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
1,2907 RON - 1,3758 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
1,2694 RON - 1,3545 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
Clemă cablu 35.0 mm Nailon 6/6 Natural

10036570

Interval de preț
1,0992 RON - 1,0283 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Tip
    1
  • Metodă de montare
    Snap-Lock
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2