Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, brățară pentru cabluri

În stoc

Clema pentru cabluri fixează pe poziție tuburile ondulate și cu coturi sau alte mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul cablului compatibil Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Lungime bază Cumpără
1,2157 RON - 1,4923 RON 450 În stoc
1,4238 RON - 1,4238 RON 6000 În stoc
1,1843 RON - 1,1843 RON 1000 În stoc
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
1,506 RON - 1,862 RON 2096 În stoc
10.2 mm
9.5 mm
#10. M5
21.1 mm
1,1541 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,506 RON - 1,862 RON 160 În stoc
10.2 mm
12.7 mm
#10. M5
29.4 mm
4,1894 RON - 4,1894 RON 20626 În stoc
10036709 2,2864 RON - 2,7929 RON 50 În stoc
12.7 mm
25.4 mm
#10. M5
38.9 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON 7700 În stoc
8,2976 RON - 8,5103 RON 40 În stoc
12.7 mm
38.1 mm
#10. M5
53.9 mm
1,1459 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,4238 RON - 1,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.4 mm
3.2 mm
#6. M4
19.1 mm
1,4923 RON - 1,4923 RON 310 În stoc
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
1,0816 RON - 1,0816 RON 700 În stoc
1,1555 RON - 1,4238 RON 645 În stoc
1,6155 RON - 1,6155 RON 52 În stoc
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
1,1473 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,4238 RON - 1,4238 RON 1000 În stoc
1,4923 RON - 1,862 RON 200 În stoc
10.2 mm
6.4 mm
#10. M5
21.1 mm
1,506 RON - 1,862 RON 7500 În stoc
12.7 mm
19.1 mm
#10. M5
32.5 mm
  • din 2
Clemă pentru cablu, tip P Șurub PA66 Natural

10036693

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2157 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Culoare
    Natural
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub PA66 Natural

10036778

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Culoare
    Natural
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 4.0 mm Nailon Negru

10108598

Interval de preț
1,1843 RON - 1,1843 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Negru
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 9.5 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036761

Interval de preț
1,862 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
2096 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036785

Interval de preț
1,862 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
Clemă pentru cablu, tip P Șurub PA66 Natural

10178195

Interval de preț
4,1894 RON - 4,1894 RON

Niveluri de stoc
20626 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Culoare
    Natural
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 25.4 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036709

Interval de preț
2,7929 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
Clemă pentru cablu, tip P Șurub PA66 Natural

10108611

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
7700 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Culoare
    Natural
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 38.1 mm 5.2 mm Nailon Natural

10178201

Interval de preț
8,5103 RON - 8,2976 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 4.0 mm Nailon Natural

10108604

Interval de preț
1,4923 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
310 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #6. M4
Clemă pentru cablu, tip P Șurub PA66 Natural

10108581

Interval de preț
1,0816 RON - 1,0816 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Culoare
    Natural
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub PA66 Natural

10036815

Interval de preț
1,4238 RON - 1,1555 RON

Niveluri de stoc
645 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Culoare
    Natural
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 18.0 mm 4.0 mm Nailon Negru

10108628

Interval de preț
1,6155 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Negru
Clemă pentru cablu, tip P Șurub PA66 Natural

10036754

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Culoare
    Natural
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036747

Interval de preț
1,862 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 19.1 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036822

Interval de preț
1,862 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5