Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare în gaură oarbă, Cu balama

În stoc

Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul cablului compatibil Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,664 RON - 0,8145 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,664 RON - 0,8091 RON 1000 În stoc
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
1,2825 RON - 1,6858 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
8.7 mm
0,9389 RON - 1,2358 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
8.7 mm
0,7884 RON - 1,0387 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
0,4854 RON - 0,5992 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
Clemă cablu Push-In 0.8 mm 3.0 mm Nailon 6/6 Negru

10010037

Interval de preț
0,8091 RON - 0,664 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Culoare
    Negru