V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.
Cod Serie: SR2059
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3353 RON - 0,412 RON | 1509 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5736 RON - 0,7077 RON | 318 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Ajustabil
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
0,6435 RON - 0,7954 RON | 398 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2272 RON - 0,2765 RON | 19000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4723 RON - 0,5243 RON | 2000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,3381 RON - 0,412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,5408 RON - 0,6009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2272 RON - 0,2765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,3135 RON - 0,3477 RON | 99 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3135 RON - 0,3477 RON | 1900 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3408 RON - 0,412 RON | 600 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,2286 RON - 0,2765 RON | 11400 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,2231 RON - 0,2477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,5517 RON - 0,5517 RON | 400 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,3353 RON - 0,412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2272 RON - 0,2765 RON | 6100 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
1,9304 RON - 1,9304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Ajustabil
|
Natural
|
|
|
||
1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
|
|
||
0,8368 RON - 0,8723 RON | 790 În stoc |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina