Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Montare prin inserare, Ajustabile

În stoc

Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval diametru mănunchi de cabluri Culoare Diametru orificiu de montare Interval grosime panou Cumpără
0,308 RON - 0,3792 RON 6000 În stoc
4.8 mm
Negru
4.4 mm
0,308 RON - 0,3792 RON 9000 În stoc
5.6 - 7.2 mm
Negru
4.4 mm
0,3107 RON - 0,3792 RON 4850 În stoc
12.5 mm
Negru
4.4 mm
1,8345 RON - 2,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 - 14.3 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
1,7935 RON - 2,2179 RON 39819 În stoc
7.9 - 10.2 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
2,3137 RON - 2,8614 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 - 19.1 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,3094 RON - 0,3792 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Negru
4.4 mm
1,3691 RON - 1,6976 RON 300 În stoc
11.9 - 14.3 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
2,5602 RON - 3,1352 RON 100 În stoc
14.7 - 19.1 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
1,3526 RON - 1,684 RON 5000 În stoc
7.9 - 10.2 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Negru

10019504

Interval de preț
0,3792 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru orificiu de montare
    4.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Negru

10019566

Interval de preț
0,3792 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru orificiu de montare
    4.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Negru

10019658

Interval de preț
0,3792 RON - 0,3107 RON

Niveluri de stoc
4850 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru orificiu de montare
    4.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă cablu blocabilă Inserare prin împingere PA66 Natural

10019740

Interval de preț
2,2179 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
39819 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu de montare
    6.35 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Clemă cablu blocabilă Inserare prin împingere PA66 Natural

10019757

Interval de preț
1,6976 RON - 1,3691 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu de montare
    6.35 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Clemă cablu blocabilă Inserare prin împingere PA66 Natural

10019788

Interval de preț
3,1352 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu de montare
    6.35 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Clemă cablu blocabilă Inserare prin împingere PA66 Natural

10019733

Interval de preț
1,684 RON - 1,3526 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu de montare
    6.35 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2