Meniu Caută

Cleme Pitbull

În producție

Aceste cleme Pitbull sunt folosite pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat. Utilizează o tehnologie de prindere care îmbină forța de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unui menghine.

Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă. Muchia tocită din oțel pentru scule este mai puțin probabil să lase urme pe piesele de prelucrat, în timp ce versiunea cu muchie de cuțit taie materialul pentru o prelucrare mai agresivă.

Permit o prindere rapidă și simplă, fără unelte suplimentare sau forță excesivă. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +80 C. Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.

  • Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +80 C.
  • Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.
Material: Oțel, Alamă Cod Serie: SR12031, SR12032

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Tip clemă h3 h2 d1 h1 s1 Cumpără
467,4564 RON - 549,9282 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
5.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
505,572 RON - 594,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
529,9752 RON - 623,4976 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
467,4564 RON - 549,9282 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
529,9752 RON - 623,4976 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.16
18.0
6.4
M10
11.43
1.5
505,572 RON - 594,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
490,6839 RON - 577,2481 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
463,8761 RON - 545,733 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
490,6839 RON - 577,2481 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
11.2
3.8
M6
7.1
0.6
412,3052 RON - 485,0562 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
490,6839 RON - 577,2481 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
467,4564 RON - 549,9282 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
529,9752 RON - 623,4976 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
505,572 RON - 594,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1
8.6
2.6
M4
4.8
0.4
463,8761 RON - 545,733 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.24
19.6
9.5
M12
16.26
4.5