Meniu Caută

Cleme prelucrabile de fixare

În producție

Aceste cleme de fixare prelucrabile sunt utilizate pentru a procesa și a ține piesele de prelucrat care sunt plate, inegale sau rotunde în timpul operațiunilor de prelucrare, asigurând precizie și reproductibilitate. Au o capacitate de prindere mare și consistentă.

Sunt prevăzute cu șuruburi cu came și un șurub de prelucrare pentru a menține clema pe loc, în timp ce fața clemei este prelucrată pentru a se potrivi formei componentei. Acest lucru garantează precizie, precum și stabilitate în timpul proceselor de prelucrare.

Ușor de încorporat în structuri de prelucrare și de atașat rapid și sigur. Folosite în prelucrarea de precizie, piesele complexe și aplicațiile de producție unice sau cu volum redus. Nu presupuneți niciodată că clema este strânsă; verificați întotdeauna clema strânsă înainte de prelucrare.

  • Folosite pentru a ține fixate piesele care sunt plate, inegale sau rotunde în timpul operațiunilor de prelucrare.
  • Sunt prevăzute cu șuruburi cu came și un șurub de prelucrare.
  • Folosite în prelucrarea de precizie, piesele complexe și aplicațiile de producție unice sau cu volum redus.
Material: Oțel moale Cod Serie: SR12020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate w1 Cursa s2 h2 d1 h1 Forta de prindere max. kN Cursa s1 Cumpără
362,6286 RON - 426,6305 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.6
12.7
22.9
M12
11.4
17.8
2.0
265,5765 RON - 312,4395 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9
7.8
11.9
M6
6.4
3.4
1.0
293,561 RON - 345,3871 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.2
10.2
18.0
M10
8.9
8.9
1.5
446,6345 RON - 525,4222 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.9
15.0
28.6
M16
14.0
26.7
2.5