Meniu Caută

Cleme cu vacuum Tijă scurtă 50.0 mm PS Transparent

This fixed rod is 50mm in length and can be used in a variety of POP clip assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10395066

Numărul piesei producătorului:

497017

1650 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,6337 RON
500 - 1499 1,2181 RON
1500 + 1,0131 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

131,69 RON

50 x 2,6337 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Polistiren
Tip Component
Lungime 50.0 mm
Price per piece incl VAT 2.9977 RON
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne