Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA66 UL94 V-0 Natural

Type 3 LMSP. This solid body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability.
Numărul piesei Essentra:

10559253

Numărul piesei producătorului:

LMSP-10-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9838 RON
5000 + 0,7971 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

983,80 RON

1000 x 0,9838 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu blocare baionetă
Tip fixare orificiu B Fixare cu doi dinți
Diametru corp 4.4 mm
Diametru orificiu A 3.2 mm
Diametru orificiu B 3.2 mm
Înălțime cap de blocare B 3.2 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 15.9 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne