Meniu Caută

Comutator cu balansor - Pol unic

În stoc

Kolískové prepínače SPST sú k dispozícii so smerovým svetlom a všetky majú onačenie ON-OFF na použitie v akejkoľvek elektrickej aplikácii. 16A 125V, 10A 250V. Inštalačné otvory majú veľkosť 1,1 palca po 0,54 palca. Schválené podľa UL a CSA.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Număr de stâlpi Lățime Culoare Lungime totală Tip Cumpără
12,8263 RON - 28,771 RON Solicitați termenul de livrare aici
1
24.4 mm
Roșu
32.0 mm
Fără lumină
Solicitați termenul de livrare aici
3
39.5 mm
Roșu
31.5 mm
Fără lumină
Solicitați termenul de livrare aici
1
14.0 mm
Portocaliu
32.0 mm
IP 40
11,409 RON - 25,6219 RON Solicitați termenul de livrare aici
1
24.4 mm
Roșu
32.0 mm
IP 40
8,2094 RON - 18,3218 RON Solicitați termenul de livrare aici
1
24.4 mm
Roșu
32.0 mm
Fără lumină
Solicitați termenul de livrare aici
2
26.0 mm
Roșu
32.0 mm
Fără lumină
Solicitați termenul de livrare aici
2
26.0 mm
Roșu
32.0 mm
IP 40
Solicitați termenul de livrare aici
1
14.0 mm
Roșu
32.0 mm
Fără lumină
95 În stoc
3
39.5 mm
Portocaliu
31.5 mm
IP 40
Solicitați termenul de livrare aici
2
26.0 mm
Portocaliu
32.0 mm
IP 40
12,8263 RON - 28,771 RON Solicitați termenul de livrare aici
1
24.4 mm
Roșu
32.0 mm
IP 40
1490 În stoc
1
14.0 mm
Roșu
32.0 mm
IP 40
8,2094 RON - 18,3218 RON Solicitați termenul de livrare aici
1
24.4 mm
Roșu
32.0 mm
IP 40
Comutator manual Lumină 3 PA Portocaliu

10212943


Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Operațiune de comutare
    On/Off
  • Tip
    IP 40
  • Aranjament circuit A
    NO & 1NC
  • Lungime totală
    31.5 mm
Comutator manual Lumină 1 PA Roșu

10212875


Niveluri de stoc
1490 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Operațiune de comutare
    On/Off
  • Tip
    IP 40
  • Aranjament circuit A
    NO & 1NC
  • Lungime totală
    32.0 mm