Meniu Caută

Comutator manual IP50 IP 50 22.0 mm PA

IP50 Three position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator returns to initial position after operation.
Numărul piesei Essentra:

10212141

Numărul piesei producătorului:

1339795

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 39 71,0562 RON
40 + 66,7983 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

710,56 RON

10 x 71,0562 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime 70.0 mm
Culoare Negru
Material complet PA
Tip aranjament circuit 2NO
Lățime 30.0 mm
Tip Revenire cu arc
Interval de temperatură -15 - 70 °C
Diametru orificiu 22.0 mm
Material carcasă Plastic
Cod Vamal 8536508090
Standard IP50

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne