Meniu Caută

Conical Springs

În stoc

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Oțel inoxidabil Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
100 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Sarcină la atingerea înălțimii stabile Diametru exterior minim Rata arcului Sarcină la 50% Lungime totală Diametru cablu Diametru exterior maxim Cumpără
12,1986 RON - 13,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
5.25 N
0.7 mm
15.2 mm
13,376 RON - 14,5397 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
12.10 N
0.9 mm
15.2 mm
13,376 RON - 14,5397 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
13,376 RON - 14,5397 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
20.28 N
1.0 mm
15.2 mm
13,6225 RON - 14,80 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.74 N
1.0 mm
18.3 mm
13,6225 RON - 14,9291 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
15.30 N
1.1 mm
18.3 mm
12,6231 RON - 13,8473 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
22.64 N
0.9 mm
10.2 mm
13,0475 RON - 14,1154 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
15.21 N
0.8 mm
12.2 mm
12,1986 RON - 13,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
4.98 N
0.7 mm
15.2 mm
12,1986 RON - 13,4145 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
6.18 N
0.7 mm
15.2 mm
13,376 RON - 14,5397 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
11.65 N
1.0 mm
15.2 mm
13,376 RON - 14,7127 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
27.09 N
1.1 mm
15.2 mm
13,376 RON - 14,7127 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
13,6225 RON - 14,80 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
13,376 RON - 14,5397 RON 148 În stoc
7.1 mm
8.01 N
0.8 mm
15.2 mm
13,376 RON - 14,5397 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
18.10 N
1.0 mm
15.2 mm
13,376 RON - 14,5397 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
7.29 N
0.8 mm
15.2 mm
13,376 RON - 14,7127 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
15.83 N
1.0 mm
15.2 mm
13,6225 RON - 14,80 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
10.54 N
1.0 mm
18.3 mm
14,2112 RON - 15,5781 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
66.05 N
1.7 mm
21.6 mm
  • din 5
Arc conic 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.84 Nmm

10442142

Interval de preț
14,5397 RON - 13,376 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Sarcină la 50%
    8.01 N
  • Diametru exterior maxim
    15.2 mm
  • Diametru exterior minim
    7.1 mm
  • Diametru cablu
    0.8 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 302