Meniu Caută

Convex inserții de tub rotunde PCR

În producție

Această serie de inserţii pentru tuburi rotunde dispune de un design cu cap în formă de dom, care este ideal pentru aplicaţii în care aspectul este important. Finisajul neted oferă o soluție atrăgătoare atât pentru utilizările în domeniul mobilierului, cât și pentru cele industriale. Acestea protejează capetele tuburilor rotunde de intemperii și margini ascuțite. Aceste inserții servesc ca amortizoare șoc și capace de protecție. Uzura este redusă prin împiedicarea pătrunderii murdăriei, umezelii și resturilor în profilul tub rotund.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H Grosime minimă panou h Grosime maximă panou Cumpără
0,6801 RON - 1,058 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
1,5208 RON - 2,3656 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
0,4024 RON - 0,626 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
7.5 mm
2.0 mm
1,0387 RON - 1,6158 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,4256 RON - 0,6621 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,7127 RON - 1,1087 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
1.5 mm