Meniu Caută

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mâner Prindere maximă Tip cheie Cumpără
9,1401 RON - 14,2179 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
24.5 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
14.5 mm
Cheie cu fante
7,5561 RON - 11,7539 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
22.5 mm
Cheie cu fante
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
26.5 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
24.5 mm
Cheie cu fante
7,5561 RON - 11,7539 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
28.5 mm
Cheie cu fante
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
14.5 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
9,1737 RON - 14,2701 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
24.5 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
18.5 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
9,1737 RON - 14,2701 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
22.5 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
8.5 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
14.5 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
26.5 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
28.5 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON 48 În stoc
Mâner operat cu instrumente
22.5 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
26.5 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
18.5 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
9,1737 RON - 14,2701 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
22.5 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
10,184 RON - 11,3155 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
18.5 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
18.5 mm
Cheie cu fante
  • din 4
Încuietoare cu sfert de rotație Cheie pătrată de 8,0 mm 22.5 mm PA

20077105

Interval de preț
10,7026 RON - 6,8803 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Orientare la montare
    Universale
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    22.5 mm