Spojovacie čapy alebo tyče sú priemyselné upevňovacie prvky, ktoré sú široko použiteľné pre množstvo aplikácií a typov pohonov. Spojovacie čapy je možné použiť na spojenie dvoch alebo viacerých položiek dohromady. Bežne sa používajú ako výstuž konštrukcie pre výrobu skriniek a ďalšie aplikácie. Ďalšie možnosti výberu materiálu na požiadanie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru știft | Lungime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,3174 RON - 0,3919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
0,5537 RON - 0,5537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,2237 RON - 0,2762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2049 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1933 RON - 0,2386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3246 RON - 0,4008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3099 RON - 0,3099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2359 RON - 0,2912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2541 RON - 0,2541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3174 RON - 0,3919 RON | 1000 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1867 RON - 0,1867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina